La vanne papillon métallique à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ R480 Victoria est à axe libre avec plan de pose suivant EN ISO 5211. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 jusqu'à 300 et avec les valeurs d'encombrement normalisées ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire et à oreilles taraudées.
- Couples faibles grâce aux douilles revêtues de PTFE
- Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
- Matériau de la manchette peut être lu en état installé
- Papillon mince pour de meilleures valeurs Kv
- Revêtement de corps robuste selon ISO 12944-6 C5-M
- Type de raccordement: Bride (corps annulaire); Bride (à oreilles taraudées)
- Actionneur: Sans actionneur
- Matériau d'étanchéité
- Matériau du corps: EN-GJS-400-15; EN-GJS-400-18-LT
- Conformités: ACS; ATEX; Belgaqua; EAC; FDA; WRAS
- Pression de service max.: 16 bar
- Température max. du fluide: 150 ° C
- Température min. du fluide: -10 ° C
- Diamètres nominaux: DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
Actualités relatives au produit
04.11.2020
GEMÜ annonce la nouvelle génération de vannes papillon à axe centré à étanchéité compressible
Actualités relatives au produit
21.10.2020