Le corps est en PFA et les écrous-raccords en PFA, PVDF ou CPFA. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche, et disposent d'une bonne résistance chimique. La conception présente une zone morte largement réduite.
- Haute fiabilité, même en cas de vibrations
- Utilisation aisée
- Différentes versions et différents raccordements
- Tailles de ¼“ à 2“
- Adapté aux fluides ultra-purs
- Disponible en version « Space Saver », pour une liaison assurant un gain de place
- Type de raccordement: Flare; Orifice taraudé
- Matériau du corps: PFA
- Pression de service max.: 6 bar
- Température max. du fluide: 200 ° C
- Température min. du fluide: 25 ° C