Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

GEMÜ FRE

Réduction coudée avec raccordement flare

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le corps est en PFA et les écrous-raccords en PFA, PVDF ou CPFA. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche, et disposent d'une bonne résistance chimique. La conception présente une zone morte largement réduite.

  • Haute fiabilité, même en cas de vibrations
  • Utilisation aisée
  • Différentes versions et différents raccordements
  • Tailles de ¼“ à 2“
  • Adapté aux fluides ultra-purs
  • Disponible en version « Space Saver », pour une liaison assurant un gain de place
  • Type de raccordement: Flare
  • Matériau du corps: PFA
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Température max. du fluide: 200 ° C
  • Température min. du fluide: 25 ° C