Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur.

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ TubeStar

Tuyau

  • Domaines d'application et secteurs
  • Tuyaux

Secteurs et domaines d'application

La pureté des fluides de process joue un rôle de plus en plus déterminant dans la garantie de qualité et de rendement des produits de nombreux secteurs de haute technologie. L'éventail de secteurs couvre par exemple l'industrie optique et aérospatiale de même que la biotechnologie et le génie génétique, et s'étend jusqu'à la microélectronique ou la fabrication de semi-conducteurs. De nombreux constructeurs d'installations et de clients finaux choisissent d'équiper leurs appareils et installations de production en vannes, raccords et tuyaux GEMÜ pour le contrôle et la régulation de fluides, tout comme pour les processus de nettoyage, de traitement de surface ou d'attaque chimique. Dans ce cadre, les solutions de système et les composants High Purity séduisent par une résistance élevée et leur pureté absolue.

Tuyaux en PFA

La gamme de tuyaux en PFA de GEMÜ se compose de tuyaux en rouleaux et en tiges. Ceux-ci sont livrables en version High Purity, en matériau Teflon® PFA 450 HP (DuPont), tout comme en version standard. Cette dernière est fabriquée, selon les disponibilités, en PFA M620, Dyneon 6502T ou Daikin MP-230. Les tuyaux sont disponibles dans les longueurs courantes sous forme de rouleaux (10 m, 20 m, 50 m, 100 m) ainsi que de tiges de 6 m. Les tailles suivantes peuvent être commandées : 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4". D'autres tailles et longueurs sont possibles, comme modèle spécial, à partir d'une longueur totale de 110 m.

Avantages :

  • Version High Purity conforme à SEMI F57, et agrément FDA pour les applications alimentaires
  • Excellente résistance à la pression et bonne résistance aux torsions alternées
  • Conviennent jusqu'à une température de 170 °C.
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

TubeStar est une gamme de produit composée de tubes en PFA ultra-purs et standard.Ils sont de préférence utilisés dans les applications avec des fluides ultra-purs ou d'autres produits chimiques.

  • Les valeurs de l'essai de lixiviation sont largement inférieures à celles de la norme SEMI 57 (version HP)
  • Caractéristiques chimiques et physiques exceptionnelles- Version High Purity, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Excellente résistance à la pression
  • Bonne résistance aux torsions alternées
  • Transparence élevée
  • Matériau du corps: PFA
  • Pression de service max.: 18 bar
  • Température max. du fluide: 170 ° C
  • Température min. du fluide: -70 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')