Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 748

Vanne à boisseau sphérique à commande motorisée

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies métallique en trois parties GEMÜ 748 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'étanchéité du siège est en PTFE ou en TFMTM.

  • Convient pour les applications avec du vide
  • Conforme aux exigences de la FDA selon FDA 21 CFT 177.550
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Couple réduit
  • Grande qualité de surface
  • Unité anti-statique
  • Type de raccordement: Clamp; Embout
  • Actionneur: Motorisé
  • Matériau du corps: 1.4404, inox de fonderie
  • Conformités: EAC; FDA; « TA-Luft » (norme pour l'air)
  • Pression de service max.: 63 bar
  • Température max. du fluide: 220 ° C
  • Température min. du fluide: -20 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Vannes de régulation

Vidéo sur le produit

How ball valves work

00:43 min
2042 Vues
En ligne depuis 16.09.2015