Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 751

Vanne à boisseau sphérique à commande pneumatique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies métallique en trois parties GEMÜ 751 est à commande pneumatique. L'étanchéité du siège est en PTFE.

  • Convient pour les applications avec du vide
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Conforme à « TA-Luft » (norme pour l'air)
  • Matériaux d'étanchéité en PTFE et FPM
  • Unité anti-statique
  • Type de raccordement: Embout; Orifices taraudés; Raccord à bride
  • Actionneur: Pneumatique
  • Matériau du corps: 1.4408, matériau inox de fonderie
  • Conformités: EAC; FDA; « TA-Luft » (norme pour l'air)
  • Pression de service max.: 63 bar
  • Température max. du fluide: 180 ° C
  • Température min. du fluide: -20 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5'')

Vidéo sur le produit

How ball valves work

00:43 min
2102 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
Steam sterilization

Application sur le produit

Stérilisation à la vapeur

La société Holzner planifie et construit des stérilisateurs à la vapeur pour le domaine médico-technique (selon la norme DIN285), dans lesquels les micro-organismes sont inactivés ou éliminés par l'action combinée de la vapeur et de la pression. Des vannes à clapet et à boisseau sphérique GEMÜ sont montées dans l'installation complète.