La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B56 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. L'étanchéité du siège est en PTFE.
- Coefficient de débit élevé
- Boisseau avec passage en ligne complet
- Construction compacte
- Version ATEX disponible en option
- Température du fluide :-20 à 180 °C
- Température ambiante:-20 à 60 °C
- Pression de service :à 40 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 100
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Raccord à bride
- Normes de raccordement:ANSI | EN
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie
- Matériaux d'étanchéité:PTFE
- Tension d'alimentation :12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V DC
- Temps de manœuvre 90°:10 à 58 s
- Indice de protection :IP 65, IP 67, IP 68
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011