GEMÜ 8257

Électrovanne à commande électrique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique GEMÜ 8257 avec commande de forçage dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, HNBR, FKM, EPDM, laiton ou acier inoxydable. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.

  • La vanne fonctionne sans pression différentielle minimale
  • Fermeture contrôlée
  • Compacité
  • Convient pour les applications avec du vide
  • Électroaimants protégés contre les explosions selon ATEX disponibles (en option)
  • Compatibilité optimale avec le fluide grâce au choix de matériaux de très haute qualité
  • Filetage NPT disponible
  • En option pour liquides et vapeur jusqu'à 150 °C
  • Température du fluide:-10 à 150 °C
  • Température ambiante:-10 à 50 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètre nominal:DN 10
  • Type de raccordement:Raccord à visser
  • Normes de raccordement:DIN | ISO | NPT
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | CW617N, laiton
  • Tensions d'alimentation:230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 60 Hz | 24 V DC
  • Conformités:EAC