GEMÜ Code 54

Membrane PTFE / EPDM

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La membrane GEMÜ code 54 est composée d'une feuille PTFE et d'un support en EPDM réticulé par ajout d'un peroxyde qui sont reliés l'un à l'autre (vulcanisés). Un support en FKM pour les fluides à fort pouvoir de diffusion est également disponible (GEMÜ code 56). Le PTFE utilisé est un PTFE chimiquement modifié de la deuxième génération, appelé PTFE TFM™. La membrane réunit ici tous les avantages du PTFE et la flexibilité d'une membrane élastomère. Pour optimiser le système complet, la feuille PTFE ainsi que le support de la membrane sont conçus pour GEMÜ et fabriqués dans le groupe GEMÜ.

  • Support en EPDM avec tissu de renfort (MG 25 à MG 100)
  • Montage simple grâce à l'insert de fixation en caoutchouc vulcanisé (MG 8)
  • Montage simple et prédéfini grâce à un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée intégrée de vissage (MG 10 à MG 100)
  • Température du fluide :-10 à 100 °C
  • Température de stérilisation:max. 150 °C
  • Matériaux de membrane :PTFE/EPDM
  • Tailles de membrane:8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ESB/EST | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | Résistance à l'ozone | USP