La membrane GEMÜ code 5A / 52 est composée d'une feuille PTFE et d'un support en EPDM réticulé par ajout d'un peroxyde qui sont reliés l'un à l'autre (vulcanisés). Le PTFE utilisé est un PTFE chimiquement modifié de la deuxième génération, appelé TFM ™. Les membranes réunissent ici tous les avantages du PTFE et la flexibilité d'une membrane élastomère. Pour optimiser le système complet, la feuille PTFE ainsi que le support de la membrane sont conçus pour GEMÜ et fabriqués dans le groupe GEMÜ.
- Support en EPDM avec tissu de renfort (MG 25 à MG 100)
- Montage simple grâce à l'insert de fixation en caoutchouc vulcanisé (code GEMÜ 5A pour taille de membrane 8)
- Montage simple et prédéfini grâce à un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée intégrée de vissage (code GEMÜ 52 pour taille de membrane 10 à 100)
- Matériau d'étanchéité
- Conformités: ESB/EST; FDA; Oxygène; Règlement (CE) n° 1935/2004; Règlement (UE) n° 10/2011; Résistance à l'ozone; USP
- Température max. du fluide: 100 ° C
- Température min. du fluide: -10 ° C
- Température de stérilisation: max. 150
Vidéo sur le produit
Diaphragm replacement for GEMÜ 650 with diaphragm code 5E
07:08 min
725 Vues
En ligne depuis 04.04.2018