GEMÜ Q30

Vanne à pincement à commande pneumatique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q30 est dotée d'un actionneur en plastique à piston et d'une commande pneumatique. Cette vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot à des fins de contrôle et régulation des fluides. Le contour spécialement développé du sabot ainsi que le contour du logement du tuyau minimisent la contrainte exercée sur le tuyau, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outils. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) » et « Normalement ouverte (NO) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Actionneur en plastique plus léger à piston, libre de tous métaux non ferreux
  • Changement de tuyau rapide et sûr
  • Remplacement facile des inserts et des sabots pour différentes tailles de tuyau avec un actionneur identique
  • Qualité et durée de vie élevées
  • Contrainte exercée sur le tuyau minimisée grâce à un sabot optimisé
  • Possibilité de montage de positionneurs/régulateurs de process
  • Plusieurs options de montage sont possibles dans l'installation grâce à une bride de fixation ou un orifice taraudé au niveau du corps de vanne
  • Température du fluide:respecter les spécifications du fabricant du tuyau
  • Température ambiante:Actionneur: 0 jusqu'à 60 °C, Tuyau: respecter les spécifications du fabricant du tuyau
  • Pression de service:respecter les spécifications du fabricant du tuyau
  • Diamètre extérieur tuyau:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Diamètre intérieur tuyau:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Matériaux du corps:1.4404/PA6 | PA6