La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 601est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
- Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
- Sens du débit et sens de montage quelconques
- Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de serrage breveté (US-Pat. 5 377 956)
- Corps de vanne également disponible en version multivoies (bloc M ou corps en T) ou en corps de vanne de fond de cuve
- Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
- Compatible avec les cycles de CIP/SIP
- Température du fluide :-10 à 100 °C
- Température de stérilisation:max. 150 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 4 à 15
- Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps multivoies
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435, inox de fonderie | 1.4435/316L, inox forgé | 1.4539/904L, inox forgé ou bloc usiné
- Matériaux de membrane :EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | 3A | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | USP
Vidéo sur le produit
Setting the closing and opening limit for GEMÜ 601
03:00 min
1225 Vues
En ligne depuis 23.10.2018