Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 630

Vanne à membrane à commande pneumatique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 630 dispose d'un actionneur pneumatique en plastique à piston nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. La vanne est équipée en supplément d'un limiteur de course. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

  • Jeu de ressort variable pour une application avec une pression de commande faible
  • Plaques de montage disponibles pour compenser les écarts d'entre-axe en fonction des différents diamètres
  • Large gamme d'accessoires
  • Type de raccordement: Embout; Flare; Orifice lisse à coller; Raccord union; Raccord à visser
  • Actionneur: Pneumatique
  • Matériau d'étanchéité
  • Matériau du corps: PP, renforcé; PP-H, natur; PVC-U, gris; PVDF
  • Conformités: ; EAC; FDA
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Température max. du fluide: 80 ° C
  • Température min. du fluide: -10 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
  • Vannes de régulation

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

How diaphragm valves with plastic valve bodies work

00:44 min
1111 Vues
En ligne depuis 16.09.2015