La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 638 dispose d'un moteur et d'une unité de commande de la société AUMA et est à commande motorisée. La vanne convient également pour des températures de média élevées jusqu'à 150 °C. Le corps de vanne est conçu pour le passage intégral.
- Forte résistance mécanique
- Coefficient de débit élevé grâce au diamètre de passage maximal
- Sens du débit quelconque
- nettoyage de la vanne possible sans démonter l'actionneur
- Actionneurs électriques éprouvés et commandes en système modulaire
- Diamètres nominaux*: DN 25 à 150
- Température du fluide: 0 à 100 °C
- Température ambiante: 0 à 50 °C
- Pression de service*: 0 à 7 bars
- Types de raccordement: Raccord à bride
- Matériaux du corps: | | EN-GJL-250, fonte grise
- Conformités: EAC
Vidéo sur le produit
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2623 Vues
En ligne depuis 16.09.2015