La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 660 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en inox. La vanne a été conçue pour le dosage et le remplissage d'un grand nombre de produits. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un limiteur de course d'ouverture et de fermeture ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
- Limiteur de course d'ouverture et de fermeture intégré, aisément réglable
- Course de la vanne réglable de manière précise (10 graduations) sur la partie supérieure de l'actionneur
- Reproductibilité élevée des quantités de fluide véhiculé par des entretoises intégrées dans les membranes
- Manoeuvres rapides grâce au faible volume de remplissage
- Température du fluide :-10 à 100 °C
- Température de stérilisation:max. 150 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 5 bars
- Diamètres nominaux :DN 4 à 25
- Formes de corps :Configurations de vannes soudées | Corps « i » | Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps en T | Corps multivoies
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé
- Matériaux de membrane :EPDM | PTFE/EPDM
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | 3A | CRN | EAC | EHEDG | ESB/EST | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
Setting the closing and opening limit for GEMÜ 660
04:06 min
1861 Vues
En ligne depuis 27.04.2018
Actualités relatives au produit
Actualités relatives au produit
27.04.2018