Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ SUB SUMONDO

Corps de la vanne à usage unique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le corps de la vanne à membrane à usage unique SUMONDO de GEMÜ est équipé d'une membrane soudée. Lors du montage, le corps de la vanne à usage unique est fixé à l'actionneur pneumatique en inox ou à l'actionneur manuel, et verrouillé par un boulon d'arrêt. Après utilisation, le corps de la vanne à membrane à usage unique ainsi que la membrane peuvent être séparés de l'actionneur et mis au rebut. Les actionneurs peuvent être réutilisés.

  • Grande résistance aux chocs, résistant à la corrosion
  • Matériau du corps stable mécaniquement et stérilisable par irradiation gamma
  • Attestation de conformité pour la pureté, la sécurité ainsi que les tests physiques et chimiques
  • Guide de validation sur demande
  • Corps de vanne conforme aux exigences de pureté de l'industrie pharmaceutique (USP 85, 788, 790)
  • Fabrication en salle blanche ISO classe 8
  • Type de raccordement: Clamp; Embout cannelé
  • Matériau d'étanchéité
  • Matériau du corps: PP-R, naturel
  • Conformités: EAC; USP
  • Pression de service max.: 4,9 bar
  • Température max. du fluide: 40 ° C
  • Température min. du fluide: 5 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')