Secteurs et domaines d'application
Les clapets anti-retour sont utilisés dans presque tous les types d'installations et dans de très nombreux processus et applications dans tous les secteurs. GEMÜ propose également des vannes anti-retour et des clapets anti-retour.
Clamp; Embout; Raccord à bride; Raccord à visser
1.4408, inox de fonderie; 1.4435 (BN2), inox forgé; 1.4435, inox de fonderie
25 bar
180 ° C
-10 ° C
DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Raccord à bride
1.0619, fonte d'acier zinguée; 1.4408, inox de fonderie
40 bar
400 ° C
-196 ° C
Raccord à bride
1.0619, fonte d'acier zinguée; 1.4408, inox de fonderie; EN-GJS-400-15
16 bar
300 ° C
-200 ° C
Raccord à bride
1.0460, fonte d'acier zinguée; 1.4408, inox de fonderie; 1.4571, inox forgé; 2.0975, fonte de bronze
16 bar
200 ° C
-10 ° C
DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600