Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

GEMÜ 8303 2

Électrovanne pilote à commande électrique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

L'électrovanne pilote 3/2 voies GEMÜ 8303 est activée par pression différentielle. Le corps est en laiton ou en acier inoxydable. L'électro-aimant est moulé dans une pièce plastique et la bobine est démontable.

  • Sens de montage quelconque
  • Remplacement simple de l'électro-aimant sans outils (Click-on®)
  • Échange du système magnétique sans avoir à retirer la vanne de la tuyauterie
  • L'échappement en standard est équipé d'un silencieux
  • Type de raccordement: Orifices taraudés
  • Actionneur: Électromagnétique
  • Matériau du corps: 1.4581; CW617N (laiton)
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température max. du fluide: 80 ° C
  • Température min. du fluide: -10 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 2
  • Vanne pilote