GEMÜ 8500

Électrovanne pilote à commande électrique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

L'électrovanne pilote 3/2 ou 5/2 voies à commande assistée GEMÜ 8500 est actionnée indirectement. Le corps est en aluminium. L'électroaimant est moulé dans un corps plastique et la bobine est démontable. Le piston de commande dispose d'un joint élastomère souple.

  • Position de montage quelconque
  • Commande manuelle de secours en standard 
  • Bobine magnétique rotative
  • Convient au pilotage d'actionneurs de vanne pneumatiques simple et double effet
  • Au choix avec raccord Namur
  • Température du fluide :-10 à 60 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :2,5 à 10 bars
  • Diamètre nominal:DN 7
  • Connexions électriques:Connecteur mâle, forme B
  • Tensions d'alimentation:110 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Types de raccordement :Raccord à visser
  • Matériaux du corps:Aluminium
  • Conformités:ATEX | Sécurité fonctionnelle