Attestations et certificats liés à une commande
Les documents de certification FDA, les déclarations de conformité liées au règlement (CE) 1935, les conformités ATEX et les certificats de contrôle DIN EN 10204 relatifs à la commande sont joints à la livraison.
Certificats et attestations relatifs à l'entreprise et à la production
Certificats relatifs à l'entreprise
Attestations et autorisations générales
Tous les documents généraux concernant nos produits sont énumérés sur cette page.
Attestation de conformité 480 Matériau d'étanchéité code L
Attestation de conformité 480 Matériau d'étanchéité code M
Attestation de conformité 480 Matériau d'étanchéité code U
Attestation de conformité 480 Matériau d'étanchéité code W
Attestation de conformité 490 Matériau d'étanchéité code P FDA
Attestation de conformité CleanStar Matériau d'étanchéité code 30
Attestation de conformité CleanStar Matériau d'étanchéité code 5A
Attestation de conformité CV FDA
Attestation de conformité D480 Matériau d'étanchéité code L
Attestation de conformité D480 Matériau d'étanchéité code M
Attestation de conformité D480 Matériau d'étanchéité code U
Attestation de conformité D480 Matériau d'étanchéité code W
Attestation de conformité Electrovannes FDA
Attestation de conformité Joint de siège 5P
Attestation de conformité Joint de siège PTFE
Attestation de conformité TubeStar Matériau d'étanchéité code 30
Attestation de conformité TubeStar Matériau d'étanchéité code U
Attestation de conformité Vannes à boisseau sphérique Matériau d'étanchéité Sans phtalates
Certificat 651 AS-Interface
Certificat C48X DN700-2000 ACS
Certificat C48X DN700-2000 EPDM-002 ACS
Certificat C48X DN700-2000 Resicoat R4 Black ACS
Certificat de contrôle de modèle 1270 1271 ATEX
Certificat de contrôle de modèle 480 481 487 488 DVGW Eau
Certificat Vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable TA-Luft
Conformité oxygène Matériau d'étanchéité code 3A/13 5A/52 5E
Conformité oxygène Vannes à clapet GEMÜ
Déclaration de conformité 1235 1236
Déclaration de conformité 1434
Déclaration de conformité 1435
Déclaration du fabricant 032x SIL
Déclaration du fabricant 1436
Déclaration du fabricant 514 530 532 534 550 554 032x SIL
Déclaration du fabricant 514 530 532 534 550 554 SIL
Déclaration du fabricant 650 032x SIL
Déclaration du fabricant 650 SIL
Déclaration du fabricant 687 032x SIL
Déclaration du fabricant 687 SIL
Information sur la directive relative aux machines 2006/42/CE