Le corps est en PFA et les écrous-raccords en PFA, PVDF ou CPFA. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche, et disposent d'une bonne résistance chimique. La conception présente une zone morte largement réduite.
Haute fiabilité, même en cas de vibrations
Utilisation aisée
Différentes versions et différents raccordements
Tailles de ¼“ à 2“
Adapté aux fluides ultra-purs
Disponible en version « Space Saver », pour une liaison assurant un gain de place
Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Typ: Panel-Montage Reduzierung, Flare x Flare
Werkstoff Überwurfmutter: 77: PFA, für Flareanschluss
Anschluss-X: 12: 3/4", Code International: 12
Anschluss-Z: 6: 3/8", Code International: 6
Fitting-Werkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Typ: FPMR: Panel-Montage Reduzierung, Flare x Flare
Werkstoff Überwurfmutter: 77: PFA, für Flareanschluss
Anschluss-X: 12: 3/4", Code International: 12
Anschluss-Z: 6: 3/8", Code International: 6
Fitting-Werkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Artikelnummer: 88457352 FPMR 77 12 6 30 HP
The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
Type: FPMR: Panel mounting reducer Flare x Flare
Union nut material: 77: PFA for flare connection
Connection X: 12: 3/4", international code: 12
Connection Z: 6: 3/8", international code: 6
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
Type: FPMR: Panel mounting reducer Flare x Flare
Union nut material: 77: PFA for flare connection
Connection X: 12: 3/4", international code: 12
Connection Z: 6: 3/8", international code: 6
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88457352 FPMR 77 12 6 30 HP
Le corps est en PFA et les écrous-raccords en PFA, PVDF ou CPFA. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche, et disposent d'une bonne résistance chimique. La conception présente une zone morte largement réduite.
Type: FPMR: Raccord avec réduction Flare x Flare pour passage de cloison - version longue
Matériau de l'écrou: 77: Écrou PFA
Raccordement X: 12: 3/4", Code International : 12
Raccordement Z: 6: 3/8 " code international: 6
Matériau du raccord: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Version High Purity: HP: High Purity
Le corps est en PFA et les écrous-raccords en PFA, PVDF ou CPFA. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche, et disposent d'une bonne résistance chimique. La conception présente une zone morte largement réduite.
Type: FPMR: Raccord avec réduction Flare x Flare pour passage de cloison - version longue
Matériau de l'écrou: 77: Écrou PFA
Raccordement X: 12: 3/4", Code International : 12
Raccordement Z: 6: 3/8 " code international: 6
Matériau du raccord: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Version High Purity: HP: High Purity
Numéro d'article: 88457352 FPMR 77 12 6 30 HP
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.