610 15D78 1 411/N 1187

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88786176
Description
Type 610 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position
DN 15 DN 15
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 78 Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau du corps de vanne 1 PVC-U, gris
Matériau de la membrane 4 FPM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 1/N Taille d'actionneur 1/N
Type d'exécution 1187 Collet en PE
Taille de membrane 10 Taille de membrane 10

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 610 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".

  • Niveaux de fixation identiques pour plusieurs diamètres nominaux
  • Coefficient de débit élevé
  • Indicateur optique de position intégré et limiteur de course de fermeture de série
  • En option avec détection électrique de la position