428 25D863714C1 AE 30151508-C

Vanne papillon, motorisé

Numéro d'article: 88804222
Description
Type 428 Vanne papillon, commande électrique
DN 25 Diamètre nominal 25
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 86 Clamps DIN 32676 série A
Matériau du corps 37 1.4408, inox de fonderie
Materiau d'étanchéité du siège 14 EPDM
Tension/Fréquence C1 24VDC
Module de régulation AE Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur 3015 Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 11s, couple 15Nm, GEMUE, taille 3 tension d'alimentation B1, C1
Type d'exécution 1508 Ra <= 0,6 µm électropoli intérieur et extérieur, les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide
Surface 1508 Ra ≤ 0,6 µm intérieur, électropoli, Ra ≤ 0,6 µm extérieur, électropoli, les données de surface se rapportent aux surfaces en contact avec le fluide
Forme et taille de l'axe D08 Carré, diagonal, SW 8 mm
CONEXO C Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 428 en inox ou en laiton est à commande motorisée. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.

  • Convient aux applications sous vide et aux températures basses
  • Vanne papillon de très haute qualité en inox ou en laiton
  • Disponible en petits diamètres
  • Corps compact et stable