Maîtriser l'approche à barrières multiples
Recycler les eaux implique de combiner différentes technologies, à l'aide de composants s'y prêtant.
Les eaux usées industrielles ou agricoles contiennent une multitude de matières polluantes – des PFAS aux produits chimiques corrosifs en passant par le microplastique, sans oublier les résidus pharmaceutiques.
En intégrant les composants appropriés dans votre installation de traitement de l'eau, vous ferez du recyclage des eaux un avantage concurrentiel.
Qu'il s'agisse de préépuration biologique, de filtration à membrane, de procédés oxydatifs ou de désinfection chimique : l'approche à barrières multiples exige des systèmes adaptés aux besoins individuels ainsi qu'un partenaire capable de gérer chaque étape. GEMÜ fournit des vannes et des systèmes de mesure et de régulation qui s'intègrent parfaitement dans les concepts de traitement de l'eau les plus variés.

Des composants GEMÜ pour chaque étape du process du recyclage des eaux
Des eaux usées non traitées à la distribution d'eau pure : nos vannes et systèmes d'automatisation sont conçus pour résister aux conditions difficiles des eaux usées des types les plus variés. Eau saline, corrosive, chargée de particules ou ultra-pure : les produits GEMÜ répondent aux plus hautes exigences en matière de résistance des matériaux, manœuvrabilité et connectivité.


Quand la simplicité et la robustesse sont prioritaires – les vannes papillon et les vannes à boisseau sphérique conviennent à une utilisation universelle à toutes les étapes du traitement de l'eau
Les vannes à boisseau sphérique et les vannes papillon sont largement répandues dans le domaine du traitement de l'eau en raison de leur conception simple et de leur fiabilité. Elles permettent des manœuvres d'entrée et de sortie rapides et sont idéales pour les applications nécessitant un débit intégral ou un isolement complet.
Différents types d'actionneur manuels, pneumatiques et à commande motorisée sont disponibles pour l'ensemble des vannes GEMÜ. La conception modulaire de GEMÜ offre en outre la possibilité de combiner librement les matériaux de corps et d'étanchéité.
Découvrez nos vannes à boisseau sphérique en métal et en plastique
Découvrez nos vannes papillon en métal et en plastique


Conçues pour les fluides critiques – les vannes à membrane entrent en action lorsque la corrosion et l'abrasion tournent au défi
Les vannes à membrane sont particulièrement utiles dans le cas des applications exigeant un contrôle fiable du débit. Elles sont aussi bien adaptées à l'utilisation avec des liquides corrosifs ou abrasifs. Un aspect important pour le traitement des eaux usées très agressives. GEMÜ propose des vannes à membrane en métal et en plastique. Lorsqu'un débit élevé est nécessaire, des vannes à membrane à passage intégral sont également disponibles.
Découvrez nos vannes à membrane


Quand la précision et la dynamique jouent un rôle important – des vannes à clapet à course courte ou longue pour une régulation du débit dosée avec précision et une cadence élevée
On trouve les vannes à clapet et les électrovannes dans les secteurs qui nécessitent une régulation précise du débit et des manœuvres fréquentes. Elles s'utilisent dans de l'eau sans particules ou pour des fonctions de mélange avec des produits chimiques, car elles sont sujettes à l'encrassement. Les électrovannes conviennent ici particulièrement bien à l'utilisation avec des petits débits.

Quand votre installation vous facilite la tâche - des solutions digitales pour l'identification, la documentation et la suppression du papier dans la maintenance des composants de l'installation
La digitalisation et l'eau 4.0 permettent d'optimiser les process et de les rendre plus efficaces. Grâce à l'intégration de capteurs, de l'intelligence artificielle (IA) et de jumeaux numériques, il est désormais possible d'assurer en temps réel une surveillance et un contrôle précis de la qualité et du débit de l'eau.
Découvrez ici nos solutions digitales
Ou consultez notre livre blanc pour découvrir comment la digitalisation peut réduire les coûts et faire gagner du temps dans le traitement de l'eau.
L'expérience alliée à l'innovation – GEMÜ pour votre installation de recyclage des eaux
Grâce à plusieurs décennies d'expérience dans la technologie des vannes pour tous les process concernés par le traitement de l'eau, nous proposons des solutions parfaitement intégrables dans des systèmes complexes.

Process dans lesquels nos vannes et systèmes de mesure et de régulation sont utilisés:
- Traitement de l'eau potable par ultrafiltration, échangeur d'ions ou désinfection UV
- Traitement de l'eau de process dans l'industrie chimique et métallurgique ainsi que dans le domaine maritime
- Traitement des eaux usées en galvanoplastie
- Traitement de l'eau ultrapure pour l'électrolyse de l'hydrogène, l'industrie pharmaceutique et l'industrie des semi-conducteurs
En intégrant les composants appropriés dans votre installation de traitement de l'eau, vous ferez du recyclage des eaux un avantage concurrentiel.
- Gamme de produits diversifiée : des types de vanne conçus pour répondre aux exigences de process les plus variées, des applications standard aux solutions très spécifiques
- Compétence dans le domaine des matériaux et fabrication interne : plastiques résistants à la corrosion, métaux résistants ou combinaisons de matériaux innovantes, transformés par mise en œuvre de technologies de fabrication ultramodernes
- Automatisation fluide : intégration simple grâce à IO-Link, TCP/IP ou des signaux analogiques – pour des process intelligents
- Agréments et conformité : conviennent aux applications de l'eau potable, à l'utilisation industrielle et aux standards internationaux – livrées contrôlées, avec la documentation correspondante
Qualité contrôlée, confirmée par des organismes indépendants.

Ceci pourrait aussi vous intéresser:
Vous prévoyez d'implanter une installation de recyclage des eaux?
Qu'il s'agisse de modernisation, d'une nouvelle construction ou de prestations de conseil : nos experts vous aident à trouver la solution adaptée à votre application.