L'indicateur électrique de position GEMÜ 1240 est conçu pour être monté sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de micro-switchs ou de détecteurs de proximité. Le produit a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 5 et 75 mm.
- Détection de position au moyen de micro-switchs, en option détecteurs de proximité 2 fils selon NAMUR ou détecteurs de proximité 3 fils
- Fins de course sélectionnables au moyen d'un levier à crans
- Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
- Température ambiante:à 60 °C
- Plage de mesure linéaire:5 jusqu'à 75 mm
- Tensions d'alimentation:24 V DC | 250 V AC | 8 V DC
- Indice de protection :IP 67
- Connexion électrique:Presse-étoupe M16 | Connecteur mâle M12
- Types de contact:Micro-switch | Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR) | Détecteur de proximité 3 fils