Les joints toriques défectueux peuvent entraîner des coûts directs et indirects en raison des temps d'arrêt des machines, des rappels de produits ou des dommages environnementaux. En cas d'utilisation de produits chimiques et d'additifs, en plus à des températures élevées, les joints élastomères atteignent très rapidement leurs limites d'usure. C'est la raison pour laquelle GEMÜ a développé une nouvelle méthode d'étanchéité sans joint torique pour la gamme de produits iComLine. Ici, deux contours adaptés l'un à l'autre s'emboîtent précisément l'un dans l'autre et garantissent ainsi une étanchéité sûre et permanente. Le principe d'étanchéité développé sans joint torique permet non seulement d'économiser des coûts supplémentaires pour les joints élastomères, mais également d'augmenter considérablement la durée de vie des solutions de vannes modulaires. La nouvelle méthode d'étanchéité permet une étanchéité quasiment sans espaces morts. L'installation optimisée des accessoires et des raccords supplémentaires aux différents blocs de vannes multivoies permet également de soutenir la conception modulaire et donc flexible des solutions de vannes multifonctionnelles iComLine.
Selon les exigences, le raccordement et la compression des deux contours d'étanchéité sont assurés par des vis en inox ou par un filetage directement serré dans le bloc de vannes multivoies GEMÜ PC50.
Le nouveau principe de raccordement est disponible pour tous les blocs de vannes multivoies GEMÜ PC50 iComLine en PTFE. Il est qualifié pour une pression de service allant jusqu'à 6 bars et peut être utilisé à des températures du fluide de -10 à +150 °C.
Les solutions de vannes GEMÜ PC50 iComLine avec une étanchéité sans joint torique sont désormais disponibles dans les diamètres nominaux 3/8“ et 1/2“. D'autres diamètres nominaux qualifiés peuvent être proposés sur demande suivant les spécifications du client.