Détermination précise et sans contact du débit volumique dans les installations et les tuyauteries

Détermination précise et sans contact du débit volumique dans les installations et les tuyauteries

Détermination précise et sans contact du débit volumique dans les installations et les tuyauteries

Le fabricant de systèmes de vannes, de mesure et de régulation GEMÜ lance sur le marché le nouveau débitmètre à ultrasons GEMÜ 3040, destiné à la détermination sans contact du débit volumique de liquides conducteurs et non conducteurs.

Le débitmètre à ultrasons GEMÜ 3040 se caractérise par un vaste éventail de diamètres nominaux (DN 10 à 50), l'absence de pièces mobiles dans la partie en contact avec le fluide, une précision de mesure plus élevée ainsi que la reproductibilité des résultats de mesure obtenus. Il est possible de mesurer des fluides conducteurs tout comme non conducteurs sur une plage de pression de 0 à 16 bar, avec une précision de 2 % par rapport à la valeur mesurée actuelle. Le débitmètre est utilisable sur une plage de température de -10 à 80 °C.

Grâce aux corps en plastique de haute qualité, le débitmètre convient aux fluides agressifs tels que les acides et les lessives. Les circuits frigorifiques, les process chimiques ou encore la distribution d'eau ne sont que quelques exemples de la vaste palette d'applications du GEMÜ 3040.

Intégré de série et éclairé, l'écran permet d'effectuer la programmation directement sur site. Il est également possible de consulter tous les paramètres de fonctionnement importants directement sur le débitmètre. De plus, l'équipement de série de l'appareil de mesure comprend un système de surveillance intégré pour la détection des tuyaux vides ainsi qu'un totalisateur. Les raccords électriques et mécaniques courants sont par ailleurs disponibles pour permettre une intégration optimale dans les différentes applications.

Dans le cadre de l'automatisation ou de la surveillance des process, des capteurs sont aussi fréquemment utilisés dans les circuits de régulation. C'est pourquoi il est possible de combiner l'appareil de mesure GEMÜ 3040 avec une vanne GEMÜ et un positionneur ou un régulateur de process GEMÜ, pour former ainsi un système de régulation de pression complet.

Le lancement de ce débitmètre à ultrasons permet à GEMÜ d'élargir à nouveau sa gamme d'équipements de mesure. Pour les applications ultra-pures, le fabricant allemand continue à proposer le débitmètre à ultrasons GEMÜ C38 SonicLine.

 

idk
.jpg
599 K
fr
.docx
50 K