GEMÜ présente de nouveaux indicateurs électriques de position es boitier de controle et de commande
Le fabricant de vannes GEMÜ élargit sa gamme de produits de composants d'automatisation pour l'industrie process. Les nouveaux indicateurs électriques de position GEMÜ 1240, 1241 et 1242 ainsi que les boîtiers de contrôle et de commande GEMÜ 4240, 4241 et 4242 assurent une détection fiable ds fins de course de vannes et constituent la base pour une automatisation des process efficace, même en atmosphères explosives.
Pour les indicateurs électriques de position et boîtiers de contrôle et de commande GEMÜ, la position de fin de course des vannes est détectée par un capteur intégré et transmise par un signal à la commande d'installation. Pour les boîtiers de contrôle et de commande, la vanne peut être en plus actionnée à l'aide de l'électrovanne pilote intégrée. La vanne et les composants d'automatisation sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Le système complet est préréglé et contrôlé et fait économiser aux utilisateurs du travail sur le plan logistique, dans l'installation et dans le cadre des activités de documentation. Les nouveaux indicateurs électriques de position et boîtiers de contrôle et de commande sont combinables avec des actionneurs linéaires simple effet ou double effet ou des actionneurs quart de tour ; ils sont donc adaptés aux vannes à membrane, à clapet et à clapet à membrane ainsi qu'aux vannes à boisseau sphérique et vannes papillon. Les utilisateurs disposent de versions dotées de simples détecteurs de proximité ou de micro-switch. Mais GEMÜ propose également des solutions programmables avec interface 24V, AS-Interface, DeviceNet ainsi qu'IO-Link pour une automatisation des process moderne.
Les versions avec agréments ATEX, IECex ou NEC sont disponibles pour les zones explosives. En particulier pour les installations ayant des exigences élevées en matière de sécurité ou de qualité, les utilisateurs atteignent une surveillance fiable des vannes montées. GEMÜ assiste ses clients dans l'automatisation de l'installation, même dans des environnements de process extrêmes.