Ultra-performante grâce à une nouvelle technologie de membrane

la vanne à membrane GEMÜ D40

Ultra-performante grâce à une nouvelle technologie de membrane

Ultra-performante grâce à une nouvelle technologie de membrane : la vanne à membrane GEMÜ D40

Avec la vanne à membrane ultra-performante GEMÜ D40, le fabricant de vannes GEMÜ lance un nouveau type de vanne conçu pour répondre aux exigences du marché. GEMÜ D40 allie une nouvelle technologie de membrane et une conception optimisée permettant d'augmenter les performances dans les installations. Grâce à cette vanne inédite, GEMÜ fait un pas supplémentaire sur la voie de l'avenir.

La vanne à membrane à commande pneumatique GEMÜ D40 est conçue pour l'utilisation dans des applications stériles. La membrane sépare hermétiquement l'actionneur et le fluide de service. Dans ce cadre, GEMÜ D40 séduit avant tout par un entretien simple, fiable et rapide. Le montage de l'actionneur s'effectue au moyen d'un raccord à visser défini, sur bloc multivoies (métal sur métal), avec seulement quatre écrous à embase. La membrane à fixation par pin et baïonnette facilite elle aussi le montage, tandis que la nouvelle technologie de membrane offre un gain de sécurité et de précision dans les installations. Grâce au nouveau système d'étanchéité à compartimentation fixe, le tassement naturel de la membrane est contrôlé et il n'est plus nécessaire de resserrer la membrane. Le déroulement optimisé de la membrane améliore la régulation et réduit les contraintes subies par la membrane, ce qui permet d'adapter le cas échéant les intervalles de maintenance à l'application concernée. Le design de corps optimisé procure non seulement une réduction de poids, mais aussi un débit plus élevé et des caractéristiques d'écoulement homogènes. Ceci permet à GEMÜ D40 d'atteindre des valeurs de Kv jusqu'à 100 % plus élevées. Grâce à cette augmentation des performances, il est possible d'utiliser des vannes plus petites, et donc de concevoir des installations plus compactes tout en profitant d'un haut niveau de flexibilité. 
La vanne à membrane GEMÜ D40 combine de hautes performances et une solution d'avenir caractérisée par une utilisation aisée, un encombrement réduit et une grande efficacité des process. Pièce maîtresse de la nouvelle génération de produits innovante de GEMÜ, elle établit des références en matière de technologies des vannes.
Nouvelle génération de produits GEMÜ: un bond dans le futur des technologies des vannes

Avec l'introduction de la nouvelle génération de produits innovante, GEMÜ franchit une étape vers l'avenir. LEAP, abréviation signifiant « Lean. Effective. Agile. Platformized », est synonyme à la fois de produits modernes à système modulaire et de méthodes de production innovantes. Parmi les pionniers de la génération de produits LEAP proposés par GEMÜ, on trouve aux côtés de GEMÜ D40 deux autres vannes et un composant à monter:

GEMÜ S40 – la vanne à clapet pneumatique en version à siège droit ou incliné
GEMÜ P40 – la vanne de fond de cuve efficace à technologie PD (Plug Design)
GEMÜ 12A0 – l'indicateur électrique de position intelligent

Les nouvelles vannes disposent de modules d'actionneur proposés sur une architecture de plateforme homogène afin de permettre une adaptation flexible à différentes exigences. L'indicateur électrique de position GEMÜ 12A0 se caractérise par des interfaces de communication modernes et des capteurs intégrés. Compatible avec les types de vanne issus de la nouvelle génération de produits, il offre une possibilité d'automatisation compacte et simple. Vous trouverez des informations complémentaires sur : leap.gemu-group.com 

Downloads

Pressrelease

docx3.11 MB

Picture GEMÜ D40

jpg568 KB