Fluide
Filtrer par
OHNE: Sans
%: Échelle en pourcentage
HCl: Acide chlorhydrique
NaOH: Hydroxyde de sodium
Wasser: Eau
Type
Filtrer par
861: Débitmètre à ludion, ludion PVC magnétique, (série 850)
Conformité RoHS
Filtrer par
R: Conforme RoHS
DN
Filtrer par
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
Forme du corps
Filtrer par
D: Tube principal
Type de raccordement
Filtrer par
7: Raccord union avec DIN insert (couplage)
33: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - BS
7R: Raccord union avec DIN insert (couplage taraudé Rp)
Matériau du tube
Filtrer par
21: PA, transparent
22: PSU
Concentration
Filtrer par
OHNE: Sans
30%: Média en caractéristique "Média"
50%: Média en caractéristique "Média"
Matériau du joint torique
Filtrer par
4: FKM
14: EPDM
Matériau du raccordement
Filtrer par
1: Collet PVC-U, écrou PP
5: Collet PP, écrou PP
6: Fonte zinguée
7: Inox
20: Collet PVDF, écrou PVDF
Taille du tube
Filtrer par
11: Cône 11
12: Cône 12
13: Cône 13
14: Cône 14
15: Cône 15
21: Cône 21
22: Cône 22
23: Cône 23
24: Cône 24
25: Cône 25
31: Cône 31
32: Cône 32
33: Cône 33
34: Cône 34
41: Cône 41
42: Cône 42
43: Cône 43
44: Cône 44
Plage de mesure
Filtrer par
OHNE: Sans
0,6: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1,45: Échelle de mesure maximale du débitmètre
2,4: Échelle de mesure maximale du débitmètre
3,25: Échelle de mesure maximale du débitmètre
3,75: Échelle de mesure maximale du débitmètre
5,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
8: Échelle de mesure maximale du débitmètre
9: Échelle de mesure maximale du débitmètre
11: Échelle de mesure maximale du débitmètre
13,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
15: Échelle de mesure maximale du débitmètre
20: Échelle de mesure maximale du débitmètre
22: Échelle de mesure maximale du débitmètre
24: Échelle de mesure maximale du débitmètre
25: Échelle de mesure maximale du débitmètre
32: Échelle de mesure maximale du débitmètre
34: Échelle de mesure maximale du débitmètre
40: Échelle de mesure maximale du débitmètre
45: Échelle de mesure maximale du débitmètre
47,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
50: Échelle de mesure maximale du débitmètre
54: Échelle de mesure maximale du débitmètre
60: Échelle de mesure maximale du débitmètre
62,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
67,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
80: Échelle de mesure maximale du débitmètre
90: Échelle de mesure maximale du débitmètre
100: Échelle de mesure maximale du débitmètre
110: Échelle de mesure maximale du débitmètre
115: Échelle de mesure maximale du débitmètre
120: Échelle de mesure maximale du débitmètre
130: Échelle de mesure maximale du débitmètre
135: Échelle de mesure maximale du débitmètre
150: Échelle de mesure maximale du débitmètre
160: Échelle de mesure maximale du débitmètre
170: Échelle de mesure maximale du débitmètre
190: Échelle de mesure maximale du débitmètre
200: Échelle de mesure maximale du débitmètre
210: Échelle de mesure maximale du débitmètre
220: Échelle de mesure maximale du débitmètre
250: Échelle de mesure maximale du débitmètre
260: Échelle de mesure maximale du débitmètre
320: Échelle de mesure maximale du débitmètre
325: Échelle de mesure maximale du débitmètre
340: Échelle de mesure maximale du débitmètre
375: Échelle de mesure maximale du débitmètre
380: Échelle de mesure maximale du débitmètre
400: Échelle de mesure maximale du débitmètre
550: Échelle de mesure maximale du débitmètre
640: Échelle de mesure maximale du débitmètre
650: Échelle de mesure maximale du débitmètre
900: Échelle de mesure maximale du débitmètre
100%: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
1244: Collet en matériau C-PVC
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans