L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique directe GEMÜ 8259 dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en FKM, NBR, PTFE, EPDM, laiton ou acier inoxydable. La vanne convient pour les liquides et gaz neutres.
- Commande directe, -normalement ouverte- ou -fermée-
- La vanne fonctionne sans pression différentielle minimale
- Coefficient de débit élevé
- Compacité
- Remplacement simple de l'électro-aimant sans outils (Click-on®)
- Convient pour les applications avec du vide
- Électroaimants protégés contre les explosions selon ATEX disponibles (en option)
- Agréments UL et CSA disponibles
- Différents raccords à visser par diamètre nominal
- Température du fluide :-10 à 110 °C
- Température ambiante:-10 à 50 °C
- Pression de service :à 20 bars
- Diamètres nominaux :DN 2 à 5
- Types de raccordement :Raccord à visser
- Normes de raccordement:DIN | ISO | NPT
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | CW617N, laiton
- Tensions d'alimentation:110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Conformités:ATEX | EAC