La membrane GEMÜ Code 71 est une membrane EPDM en trois parties, qui a été conçue pour une utilisation dans les applications industrielles. La membrane est constituée d'une feuille PTFE, d'une couche intermédiaire PVDF et d'un support EPDM. Quant à la feuille PTFE, la membrane mise sur le design éprouvé et les dimensions de la membrane Code 5M. La membrane présente de très bonnes propriétés de perméation aux gaz. La couche intermédiaire PVDF et l'axe de fixation en titane de la membrane lui octroient une très grande résistante en particulier au chlore humide.
- La membrane présente de très bonnes propriétés de perméation, testées et certifiées par TÜV-SÜD
- Une très bonne résistance au chlore humide est testée et certifiée par TÜV-SÜD
- Résistante à presque tous les produits chimiques tels que les acides forts, les alcalis et les sels
- Utilisation d'un axe de fixation en titane (degré 7)
- Butée mécanique intégrée dans l'axe de fixation de la feuille PTFE afin d'assurer un montage correct
- La membrane n'a pas de trous de fuite dans le support EPDM pour améliorer les propriétés de perméation
- Le design de la feuille PTFE est basé sur un contour éprouvé de la membrane Code 5M