La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q50 eSyStep est commandée électriquement. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. Cette vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot à des fins de contrôle et régulation des fluides. Le contour spécialement développé du sabot ainsi que le contour du logement du tuyau minimisent la contrainte exercée sur le tuyau, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outils. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.
- Fonction Tout ou Rien ou avec positionneur intégré
- Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles modifiées réalisables
- Paramétrage possible par IO-Link
- Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
- Changement de tuyau rapide et sûr
- Remplacement facile des inserts et des sabots pour différentes tailles de tuyau avec un actionneur identique
- Contrainte exercée sur le tuyau minimisée grâce à un sabot optimisé
- Plusieurs options de montage sont possibles dans l'installation grâce à une bride de fixation ou un orifice taraudé au niveau du corps de vanne
- Température du fluide:respecter les spécifications du fabricant du tuyau
- Température ambiante:Actionneur: 0 jusqu'à 60 °C, Tuyau: respecter les spécifications du fabricant du tuyau
- Pression de service:respecter les spécifications du fabricant du tuyau
- Diamètre extérieur tuyau:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 1/2''
- Diamètre intérieur tuyau:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Matériaux du corps:1.4404/PA6 | PA6
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
- Indice de protection :IP 65
- Conformité:EAC