GEMÜ Q51

Vanne à pincement à commande motorisée

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q51 est à commande électrique et elle actionnée en tant que positionneur. La vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot pour assurer le contrôle et la régulation de fluides. Le contour spécialement développé pour le sabot ainsi que le contour du logement du tuyau réduisent la contrainte exercée sur ce dernier, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outillage.

  • Positionneur pour applications de régulation précises
  • Changement de tuyau rapide et sûr
  • Fonction de remplacement du tuyau via une entrée digitale
  • Programmation des fins de course sur place
  • Remplacement facile des inserts et des sabots pour différentes tailles de tuyau avec un actionneur identique
  • Contrainte exercée sur le tuyau minimisée grâce à un sabot optimisé
  • Plusieurs options de montage sont possibles dans l'installation grâce à une bride de fixation ou un orifice taraudé au niveau du corps de vanne
  • Température du fluide:respecter les spécifications du fabricant du tuyau
  • Température ambiante:Actionneur: 0 jusqu'à 40 °C, Tuyau: respecter les spécifications du fabricant du tuyau
  • Pression de service:max. 4,5 bars, respecter les spécifications du fabricant du tuyau
  • Diamètre extérieur du tuyau:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
  • Diamètre intérieur tuyau:1/8'' | 1/4''
  • Matériaux du corps:1.4404 | PA6
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :max. 2 mm/s
  • Indice de protection :IP 65

Actualités relatives au produit

10.09.2024

New GEMÜ Q51 pinch valve