La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 616 est conçue pour les applications stériles.Les ressorts de pression montés dans l'actionneur de vanne ferment la vanne avec une force constante, indépendamment de la force manuelle utilisée. Ceci augmente la durée de vie de la membrane. Le réglage d'un limiteur de serrage n'est par conséquent plus nécessaire.
- Autoclavable
- Compatible avec les cycles de CIP/SIP
- Sens du débit quelconque
- Convient pour les fluides neutres ou agressifs sous la forme liquide ou gazeuse
- Insensible aux fluides chargés en particules
- Montage pour possibilité de vidange optimisée
- Type d'actionneur étanche disponible en option