GEMÜ 639 eSyStep

Vanne à membrane à commande motorisée

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 639 eSyStep est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.

  • Compatible CIP /SIP (uniquement avec rehausse en inox)
  • Fonction Tout ou Rien ou avec positionneur intégré
  • Vitesse de positionnement max. 3 mm/s
  • Paramétrage possible par IO-Link
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
  • Différentes fonctions intégrées (par ex. recopie de position, limiteur de course, etc.)
  • Température du fluide:-10 à 100 °C
  • Température de stérilisation:max. 150 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bar
  • Diamètres nominaux :DN 4 à 40
  • Formes de corps :Configurations de vannes soudées | Corps « i » | Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps en T | Corps multivoies
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie revêtu PFA | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé | CW614N, laiton | CW617N, laiton | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu ébonite | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PP
  • Revêtement du corps:Ébonite | PFA | PP
  • Matériaux de membrane :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
  • Indice de protection :IP 65
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | Belgaqua | EAC | EHEDG | ESB/EST | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP

Actualités relatives au produit

25.06.2020

Nouvelles vannes à commande motorisée