L'amortisseur de surpression GEMÜ 652 est conçu pour l'utilisation avec des fluides liquides et gazeux dans des domaines d'application stériles. L'enclenchement de pompes ou l'actionnement rapide de vannes, par exemple, génère des pics de pression accidentels dans de nombreuses installations de production. Sous l'effet des pics de pression, des vannes d'arrêt peuvent en outre s'ouvrir accidentellement un court instant et provoquer ainsi la contamination de fluides. De même, la dilatation thermique du fluide peut entraîner une augmentation de la pression dans la conduite de ce dernier. Les composants de l'installation, tels que les filtres, les capteurs ou les tuyauteries, peuvent alors être subir des dommages. C'est en réponse à ces problèmes que GEMÜ a développé l'amortisseur de surpression GEMÜ 652. Celui-ci repose sur la technologie éprouvée des vannes à membrane et a été conçu de manière à laisser circuler un volume dans une certaine plage de pics de pression prédéfinie. Il permet ainsi d'amortir et de compenser ces derniers. Le corps de vanne est ouvert dans le sens de la tuyauterie et n'est pas conçu pour bloquer le fluide.
- Volume de compensation prédéfini
- Plage de pressions définie
- Compatible avec les cycles de CIP/SIP
- Autoclavable, en fonction de la version
- Convient pour les fluides neutres ou agressifs sous la forme liquide ou gazeuse
- Corps de vanne et membranes d'étanchéité disponibles dans différents matériaux et différentes versions
- Structure compacte adaptée aux espaces très exigus