GEMÜ SU40

Actionneur pneumatique pour vannes à usage unique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Accessoires

L'actionneur de vanne actionné pneumatiquement GEMÜ SU40 garantit une performance élevée et une longue durée de vie grâce à ses composants en inox de très haute qualité. La connexion de l'actionneur avec l'unité en contact avec le fluide GEMÜ SUB, composée du corps de vanne et de la membrane d'étanchéité soudée, se fait via un clamp.Après l'utilisation, il est possible de séparer et de remplacer facilement l'unité en contact avec le fluide GEMÜ SUB de l'actionneur. L'actionneur reste sur l'installation.

  • Grande résistance aux chocs, résistant à la corrosion
  • Indicateur optique de position intégré
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Technologie d'actionneur fiable et éprouvée (reste dans l'installation)
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Actionneur autoclavable

Accessoire adapté