GEMÜ R91

Clapet anti-retour à double battant métallique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne GEMÜ R91 est un clapet anti-retour à double battant métallique avec un raccord à bride et encombrement normalisé selon DIN EN 558-1. Le corps, les battants et les joints sont disponible en différents matériaux. Le modèle avec le joint métallique de la vanne GEMÜ R91 permet une utilisation à des températures élevées allant jusqu'à 300 °C.

  • Convient aux températures basses comme élevées
  • Encombrement normalisé selon DIN EN 558-1, série 16
  • En option, disponible sans huile ni graisse
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A et G
  • Température du fluide :-200 à 300 °C
  • Pression de service :à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 50 à 600
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | EN
  • Matériaux du corps:1.0619, fonte d'acier zinguée | 1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-15
  • Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM | NBR
  • Matériaux du ressort :1.4571, acier à ressort
  • Conformités:EAC | WRAS
  • Matériau des battants :1.4408, inox de fonderie | 1.4469, fonte d'acier Duplex | EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale

Actualités relatives au produit

08.10.2020

Clapets anti-retour GEMÜ pour hautes et basses températures