Nous sommes à votre disposition pour vous aider de façon personnalisée : vous trouverez un interlocuteur dans la rubrique Contact.
Résultats de la recherche: 32 Products
Bride; Raccord à visser
Motorisé
1.4408, inox de fonderie; CC499K, bronze industriel
EAC
40
250
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Raccord union
Motorisé
PVC-U, gris
CSA; EAC
6
60
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Bride (corps annulaire); Bride (corps à section en U); Bride (à oreilles taraudées)
Motorisé
EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal
ACS; ATEX; Belgaqua; CSA; DNV GL; DVGW Eau potable; DVGW Gaz; EAC; FDA; WRAS
16
150
-10
DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350
Bride (corps annulaire); Bride (à oreilles taraudées)
Motorisé
1.4404, bloc usiné; EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale; Résine thermodurcissable VE, renforcée; S355J2 + N, fonte d'acier
ATEX; EAC; FDA; Sécurité fonctionnelle; USP; « TA-Luft » (norme pour l'air)
10
200
-20
DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
Clamp; Flange; Spigot; Threaded connection
Motorized
1.4408, investment casting material; 1.4435, investment casting material; CC499K, cast bronze material
FDA; Regulation (EC) No. 1935/2004; TA Luft (German Clean Air Act)
25
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
Bride
Motorisé
1.4408, inox de fonderie; EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
EAC; FDA; Règlement (CE) n° 1935/2004
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')