Les produits GEMÜ plastiques et métalliques sont utilisés avec succès pour la distribution, la manipulation et le dosage de produits chimiques et d'autres liquides, vapeurs et gaz dans l'ingénierie chimique et l'environnement.
Les processus complexes présents dans les installations chimiques industrielles soumettent souvent la technologie des vannes à de très hautes exigences. Les températures élevées, les hautes pressions et les fluides de service critiques nécessitent des solutions de vannes et des composants très spécifiques. C'est exactement ce que nous proposons depuis des décennies et nous assistons nos clients, par exemple dans les procédés de galvanisation, dans l'incinération des ordures et déchets ou dans la production chimique.
Compétence dans les matières plastiques GEMÜ pour vannes industrielles

Souvent, une vanne ayant un corps métallique ne peut pas être utilisée dans l'ingénierie chimique et l'environnement, car un fluide agressif peut attaquer et détruire le matériau. Mais souvent, un corps en plastique ne constitue pas une alternative, car les températures ou les pressions sont supérieures à ce que le matériau supporte.
Vous avez des problèmes avec les particules?

Souvent, on touche les limites de capacité des composants dans les processus chimiques. C'est aussi le cas dans le transport de fluides comportant des matériaux solides. La plupart des vannes à boisseau sphérique utilisées se heurtent à leurs limites structurelles.
La vanne à membrane revêtues en plastique qui a été construite à l'origine pour les fluides chargés en particules pourrait offrir une solution.
Augmenter la sécurité de fonctionnement tout en faisant baisser les coûts d'exploitation

En raison de leur construction, les travaux d'entretien sur les vannes à membrane qui se composent principalement de trois composants peuvent être réalisés rapidement et facilement. La pièce d'usure - la membrane - peut être remplacée en dévissant simplement quelques vis. Pour cela, la vanne, à l'inverse par ex. des vannes à boisseau sphérique, ne doit pas être montée de façon radiale.
De même, comme pour les processus aseptiques, on peut éviter un arrêt incontrôlé des installations si les travaux d'entretien sont effectués de façon prophylactique. Les interruptions et pannes de production sont donc réduites au minimum et la sécurité de l'installation peut être augmentée.