GEMÜ C30 HydraLine

Appareil de mesure de la pression

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

L'appareil de mesure de pression GEMÜ C30 est équipé d'un séparateur PFA et d'un manomètre analogique. Le corps de l'appareil est en PFA/PTFE et est directement intégrable au système de conduites à l'aide d'un raccord vissé Flare. Le transfert de pression se fait par un liquide de remplissage (IPA en standard (alcool isopropylique) / eau distillée, autre sur demande).

  • Le transmetteur de pression est basé sur la technologie éprouvée GEMÜ CleanStar®
  • Fluide de service séparé hermétiquement de l'affichage au moyen d'une double membrane en PFA brevetée
  • Le positionnement libre du manomètre sur 360° permet des options utilisateur personnalisées
  • Production, assemblage, calibrage et emballage en salle blanche ISO 6
  • Réduction maximale des zones mortes
  • Pression de service max.: 6 bars
  • Température du fluide: 5 à 60 °C
  • Diamètres nominaux : 1/4''“ (DN 4) à 1 1/4''“ (DN 25)
  • Type de raccordement : Filetage NPT | Flare
  • Matériau du corps : PFA | PTFE
  • Conformités: FDA

Vidéo sur le produit

Clean room plant Emmen

01:52 min
1615 Vues
En ligne depuis 18.09.2015