GEMÜ 1215

Indicateur électrique de position

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1215 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne (position de fin de course Ouverte) est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique par la tige de manœuvre à l'aide d'un micro-switch.

  • Détection de position via micro-switch
  • La tête de câble est orientable sur 360°
  • En plus de la détection électrique de la position, un indicateur optique de position est installé
  • Version ATEX disponible en option
  • Température ambiante:-15 à 60 °C
  • Tensions d'alimentation:230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Indice de protection :IP 65
  • Connexions électriques:Presse-étoupe PG 11 | Connecteur mâle M12
  • Types de contact:Micro-switch
  • Conformités:ATEX | EAC

Produits convenant

Beer manufacturing / fermentation system

Application sur le produit

Production de bière/Installation de cuves de fermentation

Les principes de la brasserie sont connus depuis des milliers d'années et étaient déjà mis en œuvre par les anciens égyptiens par des moyens simples. Aujourd'hui, des processus hygiéniques modernes permettent de produire une bière d'extrêmement bonne qualité. Outre la connaissance de l'art de la brasserie, sa fabrication nécessite également une quantité de machines et de matériaux. Au cours de diverses étapes, la boisson est créée à partir d'eau, de malt, de houblon et de levure pour satisfaire au décret allemand sur la pureté de la bière. L'extrait liquide filtré obtenu par empâtage du malt est chauffé. Le moût chaud est refroidi. L'étape importante suivante est la fermentation. Pour ce faire, le moût refroidi reçoit de la levure et de l'air/oxygène stérile. L'oxygène sert à activer les cellules de levure. Cette bière nouvelle est transférée dans des cuves de fermentation. La levure fermente l'extrait/sucre en alcool et dioxyde de carbone en libérant de la chaleur.

Actualités relatives au produit

02.03.2022

L'actionneur motorisé GEMÜ eSyLite gagne en diversité

Actualités relatives au produit

09.08.2018

L'adaptateur quart de tour permet un montage universel des indicateurs électriques de position