Indicateur électrique de position: Liste des produits

Indicateur électrique de position: Liste des produits

GEMÜ 1205
1205
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Plage de mesure linéaire:2 jusqu'à 70 mm
  • Tensions d'alimentation:250 V AC
  • Indice de protection :IP 65
  • Connexion électrique:Presse-étoupe M20
  • Types de contact:Micro-switch
  • Conformités:ATEX
GEMÜ 1211
1211
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Plage de mesure linéaire:2 jusqu'à 70 mm
  • Indice de protection :IP 65
  • Connexions électriques:Presse-étoupe PG 13,5
  • Types de contact:Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
  • Modes de communication:sans
  • Conformités:ATEX
  • Tensions d'alimentation:8 V DC
GEMÜ 1214
1214
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Plage de mesure linéaire:2 jusqu'à 70 mm
  • Tensions d'alimentation:8 V DC
  • Indice de protection :IP 65
  • Connexion électrique:Presse-étoupe PG 13,5 | Connecteur mâle M12
  • Types de contact:Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR) | Détecteur de proximité 3 fils
  • Conformités:EAC
GEMÜ 1215
1215
  • Température ambiante:-15 à 60 °C
  • Tensions d'alimentation:230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Indice de protection :IP 65
  • Connexions électriques:Presse-étoupe PG 11 | Connecteur mâle M12
  • Types de contact:Micro-switch
  • Conformités:ATEX | EAC
GEMÜ 1230
1230
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Plage de mesure linéaire:2 jusqu'à 20 mm
  • Tensions d'alimentation:10 - 30 V DC | 250 V AC
  • Indice de protection :IP 65
  • Connexion électrique:Presse-étoupe M16 | Connecteur mâle M12
  • Types de contact:Micro-switch
  • Conformités:CSA | EAC | UL Recognized
GEMÜ 1231
1231
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Plage de mesure linéaire:2 jusqu'à 20 mm
  • Tensions d'alimentation:8 V NAMUR
  • Indice de protection :IP 65
  • Connexion électrique:Presse-étoupe M16 | Connecteur mâle M12
  • Types de contact:Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
  • Conformités:ATEX | IECEx
GEMÜ 1232
1232
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Plage de mesure linéaire:2 jusqu'à 20 mm
  • Tensions d'alimentation:10 - 30 V DC | 8 V NAMUR
  • Indice de protection :IP 65
  • Connexion électrique:Presse-étoupe M16 | Connecteur mâle M12
  • Types de contact:Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR) | Détecteur de proximité 3 fils
  • Conformités:CSA | EAC | UL Recognized
GEMÜ 1234
1234
  • Température ambiante:-10 à 70 °C
  • Tensions d'alimentation:24 V DC
  • Indice de protection :IP 65
GEMÜ 1235
1235
  • Température ambiante:-10 à 70 °C
  • Plage de mesure linéaire:2,0 jusqu'à 74,4 mm
  • Tensions d'alimentation:24 V DC
  • Connexions électriques:
  • Modes de communication:IO-Link | sans
  • Indice de protection :IP 67
  • Conformités:EAC | Sécurité fonctionnelle | UL Listed
GEMÜ 1240
1240
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Plage de mesure linéaire:5 jusqu'à 75 mm
  • Tensions d'alimentation:24 V DC | 250 V AC | 8 V NAMUR
  • Indice de protection :IP 67
  • Connexion électrique:Presse-étoupe M16 | Connecteur mâle M12
  • Types de contact:Micro-switch | Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR) | Détecteur de proximité 3 fils
GEMÜ 1241
1241
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Plage de mesure linéaire:5 jusqu'à 75 mm
  • Tensions d'alimentation:8 V NAMUR
  • Indice de protection :IP 67
  • Connexion électrique:Presse-étoupe M16 | Connecteur mâle M12
  • Types de contact:Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
  • Conformités:ATEX | IECEx
GEMÜ 1242
1242
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Plage de mesure linéaire:2 jusqu'à 75 mm
  • Plage de mesure radiale:à 90°
  • Tensions d'alimentation:24 V DC
  • Indice de protection :IP 67
  • Connexions électriques:Connecteur mâle M12
  • Modes de communication:AS-Interface | DeviceNet | IO-Link
  • Conformités:ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | IECEx | NEC 500
GEMÜ 4240
4240
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Plage de mesure linéaire:5 jusqu'à 75 mm
  • Plage de mesure radiale:à 90°
  • Débit:250 Nl/min
  • Tensions d'alimentation:24 V DC | 250 V AC | 8 V DC
  • Indice de protection :IP 65, IP 67
  • Connexions électriques:Presse-étoupe
  • Types de contact:Micro-switch | Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR) | Détecteur de proximité 3 fils
GEMÜ 4241
4241
  • Plage de mesure: max. 75 mm, linéaire | max. 90°, radial
  • Température ambiante: 0 à 50 °C
  • Débit: 250 Nl/min
  • Connexions électriques: Presse-étoupe M16
  • Types de contact: Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
  • Modes de communication:
  • Tensions d'alimentation: 8 V DC
  • Conformités: ATEX | EAC | IECEx
GEMÜ 4242
4242
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Plage de mesure linéaire:2 jusqu'à 75 mm
  • Débit:14 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Mode d'action:Double effet | Simple effet
  • Modes de communication:AS-Interface | DeviceNet | IO-Link
  • Connexions électriques:Connecteur mâle M12
  • Indice de protection :IP 65, IP 67
  • Conformités:ATEX | EAC | ETL Listed C US | IECEx | Sécurité fonctionnelle
GEMÜ C12A
C12A
  • Température ambiante:-10 à 55 °C
  • Tensions d'alimentation:5 - 24 V DC ± 10 %
  • Indice de protection :IP 64
GEMÜ LSC
LSC
  • Température ambiante:-25 à 80 °C
  • Plage de mesure radiale:0 - 90°
  • Tensions d'alimentation:5 - 250 V AC/DC
  • Indice de protection :IP66, IP67
  • Connexions électriques:Connecteur mâle, Sté Harting | Connecteur mâle, Sté Hirschmann | Presse-étoupe M20 | Connecteur mâle M12 | Raccord fileté NPT
  • Types de contact:Contact Reed | Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR) | Micro-switch | Détecteur de proximité 3 fils
  • Conformités:ATEX | EAC | IECEx | Sécurité fonctionnelle
GEMÜ LSF
LSF
  • Température ambiante:-25 à 85 °C
  • Plage de mesure radiale:à 90°
  • Tensions d'alimentation:10 - 30 V DC | 8 V NAMUR
  • Indice de protection :IP 67
  • Connexions électriques:Connecteur mâle M12
  • Types de contact:Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR) | Détecteur de proximité 3 fils
  • Conformités:ATEX | CSA | IECEx | Sécurité fonctionnelle | UL Recognized

Déminéralisation totale de l'eau d'alimentation des chaudières par échangeur d'ions

Deionization of boiler feed water using an ion exchanger
Dans les installations de chaudières à vapeur, les sels dissous dans l'eau entraînent corrosion et dépôts. Pour éviter cela, il existe, en fonction du type d'exploitation et de la conception du générateur de vapeur, d'importantes exigences vis-à-vis de la qualité d
Plus