Positionneurs / régulateurs de process: Liste des produits

Positionneurs / régulateurs de process: Liste des produits

GEMÜ 1434
1434
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Mode d'action:Simple effet
  • Débit:15 Nl/min
  • Plage de mesure:max. 30 mm, linéaire
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Connexions électriques:Connecteur M12
  • Conformité:EAC
GEMÜ 1435
1435
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Mode d'action:Double effet | Simple effet
  • Débit:50 Nl/min | 90 Nl/min
  • Plage de mesure:max. 30 mm, linéaire | max. 50 mm, linéaire | max. 75 mm, linéaire | max. 90°, radial
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Connexions électriques:Connecteur M12 | Presse-étoupe M12 | Presse-étoupe M16
  • Conformité:EAC
GEMÜ 1436
1436
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :1,5 à 7 bars
  • Mode d'action:Double effet | Simple effet
  • Débit:100 Nl/min | 172 Nl/min | 84 Nl/min
  • Plage de mesure:max. 30 mm, linéaire | max. 50 mm, linéaire | max. 75 mm, linéaire | max. 90°, radial
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Connexions électriques:Connecteur M12
  • Conformité:EAC
GEMÜ 1436 eco
1436 eco
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :1,5 à 7 bars
  • Mode d'action:Simple effet
  • Débit:100 Nl/min | 84 Nl/min
  • Plage de mesure:max. 30 mm, linéaire | max. 50 mm, linéaire | max. 75 mm, linéaire | max. 90°, radial
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Connexions électriques:Connecteur M12
  • Conformité:EAC | UL Listed
GEMÜ 1441
1441
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :1,5 à 7 bars
  • Mode d'action:Double effet | Simple effet
  • Débit:115 Nl/min
  • Plage de mesure linéaire:2 jusqu'à 75 mm
  • Plage de mesure radiale:à 90°
  • Tension d'alimentation :Via signal de consigne
  • Connexions électriques:Presse-étoupe M16 | Connecteur mâle M12
  • Modes de communication:BLE | HART
  • Conformité:ATEX | FCC | IECEx | UL Listed

Blocs de vannes multivoies : Production d'eau ultra-pure - échangeur d'ions, osmose inverse et ionisation par électrodes

Multi-port valve blocks: Generation of ultra-pure water - Ion exchanger, reverse osmosis and electrodeionization
En tant que fabricant leader dans la production de blocs de vannes multivoies en inox, GEMÜ s'est forgé une excellente réputation dans les secteurs biologique et pharmaceutique. GEMÜ fait appel à son savoir-faire et à son expérience dans les secteurs industriels pour
Plus