GEMÜ 1434 µPos

Positionneur électropneumatique intelligent

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

Le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1434 μPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires à simple effet dont les diamètres nominaux sont petits à moyens. Le boîtier robuste et compact possède un couvercle transparent. Des LED sont intégrées pour les indications d'état. Grâce à une pré-configuration adaptée de manière optimale, il n'est plus nécessaire d'utiliser un écran avec touches de commande pour ce produit. Les raccords pneumatiques et électriques sont disposés de manière à assurer un gain de place et à en faciliter l'accès. Tout ceci fait de GEMÜ 1434 μPos une solution économique pour les demandes de régulation s'accompagnant d'exigences basiques.

  • Pas de consommation d'air dans la position régulée
  • Adaptation simple sur divers actionneurs de vannes
  • Mise en service simple grâce à l'initialisation automatique
  • Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
  • Commande simple grâce à une pré-configuration équilibrée
  • Construction compacte
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Mode d'action:Simple effet
  • Débit:15 Nl/min
  • Plage de mesure:max. 30 mm, linéaire
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Connexions électriques:Connecteur M12
  • Conformité:EAC

Produits convenant

UHT Test plant of the dairy school

Application sur le produit

Installation expérimentale UHT - Ecole de laiterie

Une nouvelle installation pilote novatrice UHT-ESL est à la disposition des maîtres laitiers et techniciens de l'office bavarois de l'agriculture (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft) à Kempten (centre d'apprentissage, d'essais et technique de l'économie laitière) pour leur formation technique. En collaboration avec les constructeurs d'installations, des concepts et composants technologiques ultramodernes ont été mis au point et intégrés à cette installation. Outre ses vannes à clapet, des vannes à boisseau sphérique et des vannes à membrane aseptiques, GEMÜ a également fourni des blocs de vannes multivoies en acier inoxydable adaptés.