Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 1241 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de détecteurs de proximité 2 fils (NAMUR).
- Détection de position au moyen de détecteurs de proximité 2 fils (NAMUR)
- Fins de course sélectionnables au moyen d'un levier à crans
- Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
- Protection anti-explosion des zones 1 et 21
- Température ambiante:à 60 °C
- Plage de mesure linéaire :5 à 75 mm
- Tensions d'alimentation:8 V DC
- Indice de protection :IP 67
- Connexion électrique:Presse-étoupe M16 | Connecteur mâle M12
- Types de contact:Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
- Conformités:ATEX | IECEx