Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 4241

Boîtier de contrôle et de commande

  • Description
  • Spécifications techniques
  • Caractéristiques

Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4241 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de détecteurs de proximité 2 fils (NAMUR). Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée.

  • Plage de mesure: max. 75 mm, linéaire | max. 90°, radial
  • Température ambiante: 0 à 50 °C
  • Débit: 250 Nl/min
  • Connexions électriques: Presse-étoupe M16 | Connecteur mâle M12
  • Types de contact: Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
  • Modes de communication:
  • Tensions d'alimentation: 8 V DC
  • Conformités: ATEX | EAC | IECEx
  • Détection de position au moyen de détecteurs de proximité 2 fils (NAMUR)
  • Fins de course sélectionnables au moyen d'un levier à crans
  • Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
  • Commande manuelle de secours intégrée
  • Protection anti-explosion des zones 1 et 21