GEMÜ 4232

Capteur de déplacement pour actionneurs linéaires

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

Le capteur de déplacement GEMÜ 4232 est conçu pour le montage sur des vannes avec actionneur linéaire et sert à la détermination de la position de la vanne. Il est utilisé comme capteur de déplacement sur les positionneurs intelligents GEMÜ 1434 µPos, GEMÜ 1435 ePos et GEMÜ 1436 cPos, qui peuvent être branchés, au choix, au moyen des extrémités de câble ouvertes ou d'un connecteur mâle M12 (en fonction de la version/du régulateur sélectionné).

  • Protection d’appareil à sécurité intrinsèque (Ex i) en option pour l’utilisation en zone 1, 2, 21, 22
  • Protection d’appareil à sécurité augmentée (Ex e) en option associée à une protection de type boîtier qui ne génère pas d’étincelles (Ex n) et est étanche à la poussière (Ex t) pour l’utilisation en zone 2, 22
  • Montage simple sur les actionneurs linéaires GEMÜ
  • Boîtier compact et robuste
  • Longue durée de vie
  • Adaptable à posteriori aux vannes GEMÜ ou à des actionneurs d'autres marques
  • Conception technique perfectionnée et de qualité éprouvée
  • Température ambiante:à °F
  • Course de la vanneà 75 mm
  • Indice de protection :IP 64, IP 65

Produits convenant