Clapets anti-retour GEMÜ pour hautes et basses températures

Clapets anti-retour GEMÜ pour hautes et basses températures

Clapets anti-retour GEMÜ pour hautes et basses températures

Clapets anti-retour GEMÜ R90 et GEMÜ R91 de GEMÜ

Le spécialiste des vannes GEMÜ élargit sa gamme de produits en y ajoutant le clapet anti-retour à disque GEMÜ R90 et le clapet anti-retour à double battant GEMÜ R91. Les clapets anti-retour résistent à des températures de fluide comprises entre -200 et 400 °C. Ils conviennent donc à une utilisation à des températures très élevées ou très basses.

 

Les deux clapets anti-retour sont conçus pour l'utilisation dans les applications industrielles, notamment dans les secteurs du génie chimique, du traitement de l'eau, de la construction mécanique ou encore de l'ingénierie énergétique et environnementale. Ils peuvent être utilisés pour des liquides, des gaz et des vapeurs.

GEMÜ R90
GEMÜ R90 sert de clapet de non-retour, sa fonction principale, mais peut aussi être utilisé pour empêcher la circulation par gravité dans les circuits de refroidissement et de chauffage. Dans les systèmes de pompage, il peut déclencher une fermeture en cas de court-circuit ou protéger, sous forme de reniflard, les cuves et les tuyauteries. Un guide spécial en forme de disque protège le clapet des déformations. GEMÜ R90 est proposé avec des diamètres nominaux de DN 15 à 300 sous forme de solution à bride intermédiaire conforme aux normes ANSI, ASME et EN. Des versions conformes à la norme ATEX, aux exigences de la FDA ou à la directive allemande sur les plastiques en contact avec l'eau potable (KTW) sont également disponibles pour GEMÜ R90.

GEMÜ R91

Le clapet anti-retour à double battant GEMÜ R91 dispose de deux ailes semi-circulaires et se caractérise par une faible résistance à l'écoulement. Le clapet anti-retour à double battant convient à l'utilisation comme clapet de non-retour dans les réseaux de tuyauterie. Il peut aussi servir à déclencher une fermeture en cas de court-circuit dans les systèmes de pompage. Le clapet anti-retour GEMÜ R91 présente par ailleurs l'avantage de garantir une pression d'ouverture des ailes régulée grâce à la version à double battant avec ressort. GEMÜ R91 dispose en outre d'une homologation WRAS pour l'utilisation jusqu'à + 60 °C. Il est proposé avec des diamètres nominaux de DN 50 à 600 sous forme de solution à bride intermédiaire conforme aux normes ANSI, ASME et EN.

L'encombrement des deux clapets anti-retour satisfait à la norme DIN EN 558-1, série 49, ou DIN EN 558-1, série 16. Le client peut choisir parmi différents matériaux en fonction de ses besoins.
Dotés d'un joint d'étanchéité compressible, les nouveaux clapets anti-retour atteignent le taux de fuite A selon EN 12266-1/P12.

R91
.jpg
1.16 M
fr
.docx
63 K